Dodavatelský program

Sortiment
Odpínač
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
DMM
s černou otočnou pákou a prodlužovací osou
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
Počet pólů
4pólové
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
poznámka
1 visací zámek, ∅ 5 mm
Možnost uzamčení
Uzamykatelný v poloze 0
Stupeň krytí
IP20
Provedení
Povrchová montáž
000Z428
Značka zapojení
1150SWI-38
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
22 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
40 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Způsob připojení
Vertikální připojení

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Certifikace
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-30 - +80 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
6 kV
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
4pólové
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
40 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
80/50
Jmenovitý zkratový výkonPodmíněný zkratový proud [Iq]
In = 80: 50
In = 50: 100 kA
Jmenovitý zkratový výkonVypínací proud
In = 80: 9,7
In = 50: 9,6 kA
Jmenovitý zkratový výkonmax. propustná energie
In = 80: 44
In = 50: 10 kA²s
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
1000 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.5 W
Spínací výkon
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
320 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
264 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
200 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
4 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
8500
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
40 A
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
40 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
40 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
40 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
33 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
25 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
22 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Svorkové výkony
Jednožilový
2,5 - 16 mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228s jemnými drátky
1,5 - 25 mm2
Délka odizolování
14 mm
Kroutící moment připojovacího šroubu
2 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
40 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
40 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
1 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
22 kW
Switching power at 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
100 kA
Number of poles
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Black
Type of control element
Short thumb-grip
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other

Rozměry

1150DIM-43