Leveringsprogramma

Assortiment
Lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DCM
met zwarte draaigreep en aandrijfas
Aantal polen
4-polig
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
Aanwijzingen
1 hangslot, ∅ 5 mm
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Opbouw
000Z428
Schakelsymbool
1150SWI-38
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
nominale continu stroom [Iu]
63 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aansluittechniek
verticale aansluiting

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
4-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
415 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
63 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
kortsluitvastheidSmeltzekering
50
kortsluitvastheidVoorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
50 kA
kortsluitvastheidUitschakelstroom
7 kA
kortsluitvastheidmax. doorlaatenergie
12 kA²s
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
1500 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm]
1.4 kAeff
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3.9 W
Schakelvermogen
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
504 A
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
3.9 W
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
10000
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Aansluitdiameters
Eenaderig
2,5 - 16 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228flexible
1,5 - 25 mm2
Isolatielengte
14 mm
Aandraaimoment aansluitschroef
2 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3.9 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
415 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
415 - 415 Volt
Nom. continustroom Iu
63 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
40 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
63 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
1.5 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
63 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 Kiloamp
Aantal polen
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Ja
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Draaigreep
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Afmetingen

1150DIM-42