12THQEJ100 SICHERUNG 12KV 100A 2.5" DIN

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
100 A
Nominale spanning
AC 12 kV
Bouwgrootte
2.5"
Grootte
64 x 537 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
63 kA
toepasbaar voor grootte
Transformatorbeveiliging
Binnen of buiten gebruik
Standaard/goedkeuring
DIN
Normen/regelgeving
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402
IEC 60282-1

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
100 A
Nom. (meet)spanning
12 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
63 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
533 mm
Diameter
64 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Yes
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht