12THQEJ100 SICHERUNG 12KV 100A 2.5" DIN

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
100 A
Nominell spenning
AC 12 kV
Konstruksjonsstørrelse
2.5"
Størrelse
64 x 537 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
63 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
transformatorbeskyttelse
innendørs eller utendørs bruk
Standard/Godkjennelse
DIN
Standarder/Regulations
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402
IEC 60282-1

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom-/ høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Merkestrøm
100
Merkespenning
12
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
63
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Transformatorbeskyttelse primærside
Lengde
533
Diameter
64
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Yes
Standard
DIN
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft