12TDLEJ10 12KV 10Amp 2" DIN Brown Resin Seal Fuse

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
10 A
Nominale spanning
AC 12 kV
Bouwgrootte
2"
Grootte
51 x 292 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
63 kA
toepasbaar voor grootte
Transformatorbeveiliging
Binnen of buiten gebruik
Standaard/goedkeuring
DIN
Normen/regelgeving
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402
IEC 60282-1

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Nom. (meet)stroom
10 Amp
Nom. (meet)spanning
12 Kilovolt
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hertz
Afschakelvermogen
63 Kiloamp
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
292 Millimeter
Diameter
51 Millimeter
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Ja
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht