12SDLNA10 12KV 10Amp 2" 'A' DIN Fuse N/S

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
10 A
Nominale spanning
AC 12 kV
Bouwgrootte
2"
Grootte
51 x 292 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
geen slagstift
toepasbaar voor grootte
Binnengebruik
Standaard/goedkeuring
DIN

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
10 A
Nom. (meet)spanning
12 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
294 mm
Diameter
51 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
No
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht