12FXLNJ80 12KV 80AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validitĂ 
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
80 A
Tensione nominale d'impiego
AC 12 kV
Grandezza
3.5"
Grandezza
88 x 292 mm
Classe di funzionamento
Gamma completa
Esecuzione indicatore
senza percussore
Utilizzo
Protezione del lato primario del trasformatore
Standard/Approvazione
DIN

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile per media/alta tensione (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Corrente nominale
80 A
Tensione nominale
12 kV
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza nominale
50 - 50 Hz
Potere di interruzione
kA
Classe di funzionamento
Altro
Applicazione
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza
38.6 mm
Diametro
88 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1
Area intera
Con segnalatore d’urto
No
Standard
DIN
Caratteristica di intervento
Altro
Tecnica di installazione
Aria