12FFLSJ50 12KV 50Amp 3" Full Range Fuse

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
50 A
Nominell spenning
AC 12 kV
Konstruksjonsstørrelse
3"
Størrelse
77 x 292 mm
Brukskategori
full rekkevidde
Statusindikator
med slag
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
innendørs bruk
transformatorbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
DIN
Standarder/Regulations
VDE 0670-402
VDE 0670-4
DIN 43625

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom-/ høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Merkestrøm
50
Merkespenning
12
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
50
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Transformatorbeskyttelse primærside
Lengde
326
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Fullt område
Med sjokkdetektor
Yes
Standard
DIN
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft