12FFLSJ50 12KV 50Amp 3" Full Range Fuse

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
50 A
Tension assignée d'emploi
AC 12 kV
Taille
3"
Facteur de zoom
77 x 292 mm
Classe d'emploi
Gamme complète
Voyant indicateur
avec percuteur
Pouvoir de coupure
50 kA
Utilisable pour taille
utilisation à l'intérieur
protection du transformateur
Norme/Agrément
DIN
Normes/Réglementations
VDE 0670-402
VDE 0670-4
DIN 43625

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible à moyenne/haute tension (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée (Ue)
12 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
50 - 50 Hz
puissance de coupure
50 kA
classe de fonctionnement
autre
application
protection pour transformateur primaire
longueur
326 mm
diamètre
76 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
plage complète
avec percuteur
Yes
standard
DIN
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
technique d'installation
air