12FFLSJ40 12KV 40Amp 3" Full Range Fuse

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
40 A
Napięcie nominalne
AC 12 kV
Wielkość
3"
Wielkość
77 x 292 mm
Klasa użytkowa
Pełen obszar
Wersja sygnalizatora
z naklejką
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca transformatora
do użytku wewnętrznego
Standard/znak jakości
DIN
Standardy/regulacje
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
40
Napięcie znamionowe
12
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 50
Breaking capacity
50
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Primary side transformer protection
Długość
326
Średnica
76
Performance category according to IEC 60282-1
Full-range
With striker
Tak
Standard złącza
DIN
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Powietrze