12FFLSJ40 12KV 40Amp 3" Full Range Fuse

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validitĂ 
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
40 A
Tensione nominale d'impiego
AC 12 kV
Grandezza
3"
Grandezza
77 x 292 mm
Classe di funzionamento
Gamma completa
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
50 kA
Utilizzo
protezione trasformatori
uso interno
Standard/Approvazione
DIN
Standard/Norme
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile per media/alta tensione (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Corrente nominale
40 A
Tensione nominale
12 kV
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza nominale
50 - 50 Hz
Potere di interruzione
kA
Classe di funzionamento
Altro
Applicazione
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza
326 mm
Diametro
76 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1
Area intera
Con segnalatore d’urto
Yes
Standard
DIN
Caratteristica di intervento
Altro
Tecnica di installazione
Aria