12FFLSJ40 12KV 40Amp 3" Full Range Fuse

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
40 A
Jmenovité napětí
AC 12 kV
Konstrukční velikost
3"
Velikost
77 x 292 mm
Kategorie užití
Komplexní
Stavový indikátor
s úderníkem
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana transformátoru
vnitřní použití
Standardní / schválení
DIN
Standardní/Regulace
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium/high voltage fuse (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Rated current
40 A
Rated voltage
12 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
Other
Application
Primary side transformer protection
Length
326 mm
Diameter
76 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Full-range
With striker
Yes
Standard
DIN
Release characteristic
Other
Installation technique
Air