Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
12 A
Номинальное напряжение
AC 690 V
Типоразмер
BS88
Типоразмер
9 x 75 мм
Категория применения
gL/gG
Описание
64,3 мм крепежные центры
Отключающая способность
90 кА
Стандарт/сертификат
BS
Форма
смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания
BS88-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
12 A
Rated voltage
690 V
Voltage type
AC
Rated switching capacity
90 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No