Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
12 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
BS88
Størrelse
9 x 75 mm
Brukskategori
gL/gG
Beskrivelse
64,3 mm feste midtpunkter
Bryteevne
90 kA
Standard/Godkjennelse
BS
Form
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS88-4

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-størrelse
Andre
Merkestrøm
12 Amp
Merkespenning
690 Volt
Spenningstype
AC
Nominell bryterkapasitet
90 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator
Uten
Isolerte metallgrephåndtak
Nei