12FC 12A 690V AC BS88 SEMICONDUCTOR FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
12 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
Konstrukční velikost
BS88
Velikost
9 x 75 mm
Kategorie užití
gL/gG
Popis
upevňovací středy 64,3 mm
Vypínací zatížitelnost
90 kA
Standardní / schválení
BS
Tvar
vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace
BS88-4

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
12 A
Rated voltage
690 V
Voltage type
AC
Rated switching capacity
90 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No