12BFGHL90 SICHERUNG 12KV 90AMP 3" 'L'

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for luft
Nominell strøm [I]
90 A
Nominell spenning
AC 12 kV
Konstruksjonsstørrelse
3"
Størrelse
76 x 461 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
40 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av primære sidetransformatorer
brukt i sikringsbryter-kombinasjonsenheter sikringsføtter og sikringsbrytere
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
BS2692-1

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom-/ høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Merkestrøm
90
Merkespenning
12
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
40
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Transformatorbeskyttelse primærside
Lengde
359
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Yes
Standard
British Standard
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft