12BDGHO40 SICHERUNG 12KV 40AMP 2" 'O'

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
Cartouche fusible aérien
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
40 A
Tension assignée d'emploi
AC 12 kV
Taille
2"
Facteur de zoom
441 x 50.8 mm
Classe d'emploi
sauvegarde par piles
Voyant indicateur
avec percuteur
Pouvoir de coupure
40 kA
Utilisable pour taille
protection des transformateurs côté primaire
utilisation dans ensembles interrupteurs à fusibles, socles de fusible et interrupteurs à fusibles
Norme/Agrément
BS
Forme
cylindrique
pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
BS2962-1

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible à moyenne/haute tension (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
tension assignée (Ue)
12 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
50 - 50 Hz
puissance de coupure
40 kA
classe de fonctionnement
autre
application
protection pour transformateur primaire
longueur
510 mm
diamètre
51 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
avec percuteur
Yes
standard
British Standard
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
technique d'installation
air