Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile in aria
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
10 A
Tensione nominale d'impiego
AC 12 kV
Grandezza
2"
Grandezza
441 x 50.8 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
con percussore
potere di apertura
40 kA
Utilizzo
protezione trasformatore lato primario
usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione
BS
Forma
cilindrico
terminali di collegamento laterali
Standard/Norme
BS2962-1

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile per media/alta tensione (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Corrente nominale
10 A
Tensione nominale
12 kV
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza nominale
50 - 50 Hz
Potere di interruzione
40 kA
Classe di funzionamento
Altro
Applicazione
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza
359 mm
Diametro
51 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1
Area parziale
Con segnalatore d’urto
Yes
Standard
British Standard
Caratteristica di intervento
Altro
Tecnica di installazione
Aria