12BDGH625 12KV 25AMP 2" '6' SICHERUNG

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Luft-Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
25 A
Bemessungsspannung
AC 12 kV
Baugröße
2"
Größe
51 x 430 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
Mit Schlagmelder
Ausschaltvermögen
40 kA
Verwendung
Absicherung primärseitiger Transformatoren
verwendet in Sicherungslastschalter-Kombieinheiten, Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschalter
Norm/Approbation
BS
Form
zylindrisch
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
BS2692-1

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Mittel-/Hochspannungssicherung (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Bemessungsstrom
25 A
Bemessungsspannung
12 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
50 - 50 Hz
Abschaltleistung
40 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Länge
359 mm
Durchmesser
51 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
Yes
Standard
British Standard
Auslösecharakteristik
sonstige
Installationstechnik
Luft