12ADJN1020 12KV 20AMP 2" '10' SICHERUNG

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznika powietrznego
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
20 A
Napięcie nominalne
AC 12 kV
Wielkość
2"
Wielkość
51 x 254 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Zdolność wyłączania
12 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej
zastosowanie w zespołach przełączników bezpiecznikowych, podstawach bezpieczników i przełącznikach bezpiecznikowych
Standard/znak jakości
BS
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
BS2692-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
20
Napięcie znamionowe
12
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 50
Breaking capacity
12
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Primary side transformer protection
Długość
232
Średnica
51
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Nie
Standard złącza
Standard brytyjski
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Powietrze