12ADJN1016 12KV 16AMP 2" '10' SICHERUNG

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Vzduchová válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
16 A
Jmenovité napětí
AC 12 kV
Konstrukční velikost
2"
Velikost
51 x 254 mm
Kategorie užití
Archivace
Vypínací zatížitelnost
12 kA
použitelné pro velikost / aplikace
Ochrana primární strany transformátorů
použito v jednotkách kombinace spínače s pojistkou, pojistkových spodcích a pojistkových spínačích
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
Standardní/Regulace
BS2692-1

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium/high voltage fuse (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Rated current
16 A
Rated voltage
12 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
12 kA
Utilization category
Other
Application
Primary side transformer protection
Length
232 mm
Diameter
51 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
No
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Air