12ADFH6B20 12KV 20AMP 2" '6B' SICHERUNG

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
Lucht zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
20 A
Nominale spanning
AC 12 kV
Bouwgrootte
2"
Grootte
51 x 356 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
12 kA
toepasbaar voor grootte
Gebruik in zekeringschakel combinatie-eenheden, zekeringhouders en zekeringschakelaars
Beveiliging van primaire zijde transformator
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset geschroefde tags
cilindrisch
Normen/regelgeving
BS2692-1

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
20 A
Nom. (meet)spanning
12 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
12 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
254 mm
Diameter
51 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Yes
Standaard
British Standard
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht