Leveringsprogramma

Toebehoren
Klemmenblokken
Bestelinstructie
1 set nodig voor elke aansluitzijde.
Toepasbaar voor
S801+, S811+, bouwgrotten T en U
Aansluitdiameters
2 x 4-1/0MCM, 2 x 25-50 mm² mm²
Aanwijzingen
Gereedschappen met inch-afmetingen vereist (inch maten)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitvlag/Fasespreider (EC002019)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])
Geschikt voor aantal polen
3

Goedkeuringen

Product Standards
UL508, CSA C22.2 No. 65
UL File No.
E202571
UL Category Control No.
NMFT
CSA File No.
LR 353
CSA Class No.
6223-02
North America Certification
UL listed, CSA certified