Leveringsprogramma

Producttype
Verpakkingseenheid
Montagetype
Oppervlakmontage
Drukknopcompatibiliteit
45 mm (Niko)
Tuimelaar
2-voudig
Kleur
Helder wit
Uitlevering
1 CTAA-02/03 (125964) http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=125964 Drukknop, 2-voudig 45x45 mm
1 101-00007 (117160) http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=117160 Tuimelaar, 2-voudig, 45x45 mm, helder wit
1 101-76100 (117322) http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=117322 Frame, 1-voudig 45x45 mm, helder wit
2 CMMZ-00/24 (137290) http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=137290 Plakstrips

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Hand-/wandzender bussysteem (EC001587)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussysteem KNX
Nee
Bussysteem KNX radiofrequent
Nee
Bussysteem radiofrequent
Ja
Bussysteem LON
Nee
Andere bussystemen
Geen
Radiofrequent bidirectioneel
Ja
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.
Ja
Uitvoering
Wandzender compleet
Aantal kanalen
2
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Mat
Kleur
Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
Transparant
Nee