Lieferprogramm
Product Type
verpackte Einheiten
Befestigungsart
Aufputz
Positionstaster-Kompatibilität
45 mm (Niko)
Wippensteckplatz
2-fach
Farbe
Reinweiß
Lieferumfang
1 | CTAA-02/03 (125964) | Drucktaste, 2-fach, 45x45 mm |
1 | 101-00007 (117160) | Wippe, 2-fach, 45x45 mm, reinweiß |
1 | 101-76100 (117322) | Gerüstrahmen, 1-fach, 45x45 mm, reinweiß |
2 | CMMZ-00/24 (137290) | Klebestreifen |
Technische Daten nach ETIM 8.0
Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Hand-/Wandsender (EC001587)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Hand-/Wandsender (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
ja
Montageart
Aufputz
Mit Busankopplung
ja
Ausführung
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle
2
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Transparent
nein
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center