Leveringsprogramma
Producttype
Verpakkingseenheid
Montagetype
Oppervlakmontage
Drukknopcompatibiliteit
45 mm (Niko)
Tuimelaar
1-voudig
Kleur
Helder wit
Uitlevering
1 | CTAA-01/03 (125963) | Drukknop, 1-voudig, 45x45 mm |
1 | 101-00001 (117154) | Tuimelaar, 1-voudig, 45x45 mm, helder wit |
1 | 101-76100 (117322) | Frame, 1-voudig 45x45 mm, helder wit |
2 | CMMZ-00/24 (137290) | Plakstrips |
Technische gegevens ETIM 8.0
Installatiebus-systemen (EG000032) / Hand-/wandzender bussysteem (EC001587)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussysteem KNX
Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
Bussysteem RF (radiofrequent)
Ja
Bussysteem LON
Nee
Andere bussystemen
Geen
Radiofrequent bidirectioneel
Ja
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.
Ja
Uitvoering
Overig
Aantal kanalen
1
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Mat
Kleur
Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
Transparant
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center