Lieferprogramm
Product Type
Wippe
Positionstaster-Kompatibilität
55 mm (Universal)
Wippensteckplatz
2-fach
Farbe
Reinweiß
Technische Daten nach ETIM 7.0
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme (EC000011)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Installationsschalterprogramm / Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne Aufdruck
Abtastbares Symbol/barrierefrei
nein
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
ja
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Mit Beschriftungsfeld
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center