Lieferprogramm

Product Type
Wippe
Positionstaster-Kompatibilität
55 mm (Universal)
Wippensteckplatz
4-fach
Farbe
Reinweiß

Technische Daten nach ETIM 8.0

Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme (EC000011)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Installationsschalterprogramm / Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Ausführung
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
nein
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
nein
Befestigungsart
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Mit Beschriftungsfeld
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Breite
55 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
55 mm