Gamme de livraison

Type de produit
Bascule
Compatibilité du bouton-poussoir
55 mm (universel)
Dimension modulaire de bascule
double
Couleur
anthracite

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Enjoliveur/doigt de commande (EC000011)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d’installation / Enjoliveur pour interrupteur, bouton, variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
sans impression
sylbole scannable / sans obstacle
non
utilisation
bouton à contact maintenu
adapté à la commande de méchanismes domotiques
oui
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
0
avec champ d'inscription
non
avec lentille/symbole interchangeable
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK00