Delivery program
Producttype
Wip
Drukknopcompatibiliteit
55 mm (universeel)
Tuimelaar
1-voudig
Kleur
Antraciet
Technical data ETIM 8.0
Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal (EC000011)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Installatieschakelaarprogramma / Afdekking voor schakelaar knop dimmer (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Uitvoering
Enkele wip
Opdruk/indicatie
Geen
Aftastsymbool / barrièrevrij
Nee
Gebruik
Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
Nee
Bevestigingswijze
Inklemmen (snap)
Controlevenster/verlicht
Nee
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Halogeenvrij
Ja
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Mat
Antibacteriële behandeling
Nee
Kleur
Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar)
7016
Met indicatieveld
Nee
Met verwisselbare lens/symbool
Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
IP20
Slagvastheid
IK00
Breedte
55 mm
Hoogte
7 mm
Diepte
55 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center