Program dostaw

Typ produktu
Przełącznik kołyskowy
Kompatybilność przycisków
55 mm (Universal)
Przełącznik kołyskowy
Jednomodułowe
Kolor
Kremowo-biały

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Plakietka/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego (EC000011)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Program łączników instalacyjnych / Ramka maskująca łącznika przycisku ściemniacza (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Do systemów magistralnych
Nie
Sposób mocowania
Zatrzask
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kolor
Inne
Numer RAL (zbliżony)
9001
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność udarowa
IK00
Szerokość
55
Wysokość
7
Głębokość
55