Gamme de livraison
Type de produit
Bascule
Compatibilité du bouton-poussoir
55 mm (universel)
Dimension modulaire de bascule
simple
Couleur
Blanc crème
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Enjoliveur/doigt de commande (EC000011)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d’installation / Enjoliveur pour interrupteur, bouton, variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
sylbole scannable / sans obstacle
non
utilisation
bouton à contact maintenu
adapté à la commande de méchanismes domotiques
non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
non
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
9001
avec champ d'inscription
non
avec lentille/symbole interchangeable
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur
55 mm
hauteur
7 mm
profondeur
55 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center