Lieferprogramm

Product Type
Drucktaster
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Positionstaster-Kompatibilität
55 mm (Universal)
Wippensteckplatz
2-fach

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Hand-/Wandsender (EC001587)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Hand-/Wandsender (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
ja
Montageart
Aufputz
Mit Busankopplung
ja
Ausführung
sonstige
Anzahl der Kanäle
2
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
nein