126032 CTAA-01/04-LED
Drukknop
De knop zendt bij het bedienen aan de actoren de comfortabele elektrische installatie. LED's geven aan, of het signaal verzonden, correct begrepen en bevestigd is, maar geven geen terugmelding over de werkelijke schakeltoestand van de actor. Er is geen verschil tussen jaloezie, dimmer enz. of wissel-, kruisschakelaar of jaloezieschakelaar enzovoort nodig. Het apparaat wordt met een knoopbatterij gevoed en kan daardoor overal en eenvoudig worden aangebracht (schroeven of lijmen). Dankzij het vlakke model is GEEN schakelaar-, aftakkings- of installatiedoos nodig. De knop is met vele 55 mm ramen uit de schakelaarindustrie compatibel (bekijk de compatibiliteitslijst). Batterij meegeleverd.
Leveringsprogramma
Producttype
Pushbutton
Montagetype
Oppervlakmontage
Power supply
Battery
Drukknopcompatibiliteit
55 mm (universeel)
Tuimelaar
1-voudig
Technische gegevens ETIM 8.0
Installatiebus-systemen (EG000032) / Hand-/wandzender bussysteem (EC001587)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussysteem KNX
Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
Bussysteem RF (radiofrequent)
Ja
Bussysteem LON
Nee
Andere bussystemen
Geen
Radiofrequent bidirectioneel
Ja
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.
Ja
Uitvoering
Overig
Aantal kanalen
1
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Mat
Kleur
Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)
7035
Transparant
Nee
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center