126032 CTAA-01/04-LED
Taster 1-fach, +LED, Funk, 55x55mm
Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. LED´s zeigen an, ob das Signal abgesendet, richtig verstanden und rückbestätigt wurde, geben jedoch keine Rückmeldung über den tatsächlichen Schaltzustand des Aktors. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit vielen 55mm Rahmen der Schalterindustrie kompatibel (Kompatibilitätsliste beschten). Batterie im Lieferumfang enthalten.
Lieferprogramm
Product Type
Drucktaster
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Positionstaster-Kompatibilität
55 mm (Universal)
Wippensteckplatz
1-fach
Technische Daten nach ETIM 8.0
Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Hand-/Wandsender (EC001587)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Hand-/Wandsender (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
ja
Montageart
Aufputz
Mit Busankopplung
ja
Ausführung
sonstige
Anzahl der Kanäle
1
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
nein
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center