125NHG00B NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00
Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 125 A, AC 500 V, 120 kA, NH00, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty
Bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 125 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja), korpus kwadratowy ze stykami nożowymi, ruchome uchwyty, IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A, DIN 43620, VDE 0636-2, Zdolność wyłączania 120 kA
Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
125 A
Napięcie nominalne
AC 500 V
Wielkość
NH00
Klasa użytkowa
gL/gG
Wersja sygnalizatora
sygnalizator podwójny
Opis
ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania
120 kA
Zastosowanie
Przemysłowe
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje
IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A
DIN 43620
VDE 0636-2
DIN 43620
VDE 0636-2
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
NH00
Nominal rated current
125 A
Nominal rated voltage
500 V
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center