125NHG00B NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
125 A
Nominell spenning
AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse
NH00
Brukskategori
gL/gG
Statusindikator
dual indikator
Beskrivelse
strømførende gripehåndtak
Bryteevne
120 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
industriell
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-2 smeltesikringsystem A
DIN 43620
VDE 0636-2

Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
NH00
Nominal rated current
125 A
Nominal rated voltage
500 V
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator