125NHG00B NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00
Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 500 V, 120 kA, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA
Programma di fornitura
Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
125 A
Tensione nominale d'impiego
AC 500 V
Grandezza
NH00
Classe di funzionamento
gL/gG
Esecuzione indicatore
indicatore doppio
Descrizione
linguette di impugnatura sotto tensione
potere di apertura
120 kA
Utilizzo
industriale
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con contatti a coltello
Standard/Norme
IEC 60269-2 Sistema di fusibili A
DIN 43620
VDE 0636-2
DIN 43620
VDE 0636-2
Dati tecnici secondo ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
NH00
Nominal rated current
125 A
Nominal rated voltage
500 V
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center