125NHG00B NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
125 A
Jmenovité napětí
AC 500 V
Konstrukční velikost
NH00
Kategorie užití
gL/gG
Stavový indikátor
dvojitý indikátor
Popis
neizolované výstupky k uchycení
Vypínací zatížitelnost
120 kA
použitelné pro velikost / aplikace
průmyslové
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace
IEC 60269-2 pojistkový systém A
DIN 43620
VDE 0636-2

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
Construction size
NH00
Nominal rated current
125 A
Nominal rated voltage
500 V
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator