Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
125 A
Napięcie nominalne
DC 750 V
Wielkość
50 x 198 mm
Klasa użytkowa
gL/gG
Zastosowanie
trakcja
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
centralnie przykręcane uchwyty
Standardy/regulacje
IEC 60269-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Rozmiar
Inne
Prąd znamionowy
125 A
Napięcie znamionowe
750 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie