Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
125 A
Nominale spanning
DC 750 V
Grootte
50 x 198 mm
Bedrijfsklasse
gL/gG
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Midden bevestigde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-1

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
125 Amp
Nom. (meet)spanning
750 Volt
Spanningstype
DC
Nom. afschakelvermogen
100 Kiloamp
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Geen
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee