Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
125 A
Nominell spenning
DC 750 V
Størrelse
50 x 198 mm
Brukskategori
gL/gG
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
flatstiftsikringer som er boltet fast i midten
Standarder/Regulations
IEC 60269-1

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-størrelse
Andre
Merkestrøm
125 Amp
Merkespenning
750 Volt
Spenningstype
DC
Nominell bryterkapasitet
100 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator
Uten
Isolerte metallgrephåndtak
Nei