Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
125 A
Tension assignée d'emploi
DC 750 V
Facteur de zoom
50 x 198 mm
Classe d'emploi
gL/gG
Utilisable pour taille
traction
Norme/Agrément
IEC
Forme
pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
IEC 60269-1

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
taille
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
tension assignée (Ue)
750 V
type de tension
DC
pouvoir de coupure nominal
100 kA
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur
sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)
non