Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
125 A
Bemessungsspannung
DC 750 V
Größe
50 x 198 mm
Betriebsklasse
gL/gG
Verwendung
Traktion
Norm/Approbation
IEC
Form
mittenverschraubte Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-1

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Baugröße
sonstige
Bemessungsstrom
125 A
Bemessungsspannung
750 V
Spannungsart
DC
Bemessungsabschaltvermögen
100 kA
Betriebsklasse
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
nein