Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
125 A
Jmenovité napětí
DC 750 V
Velikost
50 x 198 mm
Kategorie užití
gL/gG
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
Standardní / schválení
IEC
Tvar
středové konce s otvorem na šroub
Standardní/Regulace
IEC 60269-1

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
125 A
Rated voltage
750 V
Voltage type
DC
Rated switching capacity
100 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No