125969 CTAA-01/04
Taster 1-veis, radio, 55x55mm
EL-Nummer
0004560685
Ved betjening sender tasten den komfortable elektroinstallasjonen til aktuatorene. Det er ikke nødvendig med forskjell mellom sjalusi dimmer osv. eller veksel- kryssbryter eller sjalusibryter osv. Enheten forsynes med et knappebatteri og kan derfor enkelt monteres overalt (skrus eller limes). På grunn av den flate konstruksjonen er det IKKE nødvendig med bryter-, forgrenings- eller installasjonsbokser.Tasteren er kompatibel med mange 55mm rammer til koblingsindustrien (følg kompatibilitetslisten). Batteri er inkludert i leveringsomfanget.
Leveringsprogram
Produkttype
Trykknapp
Festemåte
Overflatemontert
Strømforsyning
Batteri
Trykknappkompatibilitet
55 mm (Universal)
Vippearmstigning
1-gang
Tekniske data etter ETIM 7.0
Bussystemer (EG000032) / Hånd-/veggsender for bussystem (EC001587)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Bus system / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Øvrige bussystemer
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Monteringsmetode
Påvegg
Busstilkobling inkludert
Ja
Modell / utførelse
Andre
Antall kanaler
1
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
Termoplast
Overflate
Ubehandlet
Type overflate
Ikke relevant
Farge
Grå
RAL-nummer (lignende)
7035
Gjennomsiktig
Nei
-
(PDF)
-
(PDF)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center