Программа поставок

Исполнение изделия
Кнопка
Тип монтажа
Монтаж на поверхность
Источник питания
Аккумулятор
Совместимо с кнопочным выключателем
45 мм (Niko)
Выключатель Rocker Pitch
2-клавишный

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Hand-/wall sensor for bus system (EC001587)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Системы шинной организации (Bus system) / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Other bus systems
None
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Bus connection included
Yes
Model
Other
Number of channels
0
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface protection
Untreated
Surface finishing
Not applicable
Colour
White
RAL-number (akin)
0
Transparent
No

Размеры

Mas_CTAA_01_03