Programma di fornitura

Tipo di prodotto
Pulsante
Tipo di fissaggio
In custodia
Alimentazione
Batteria
Compatibilità pulsante
45 mm (Niko)
Rocker Pitch
A 2 modulo

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di bus per impianti (EG000032) / trasmittente manuale/da parete sistema bus (EC001587)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistema Bus D¦Installazione / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
sistema bus EIB/KNX
no
sistema bus radio KNX
no
sistema bus radio
sistema bus LON
no
altri sistemi bus
senza
radio bidirezionale
tipo di montaggio
apparente
accoppiamento bus incluso
esecuzione
altri
numero di canali
0
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
non pertinente
colore
bianco
codice RAL (simile)
0
trasparente
no

Dimensioni

Mas_CTAA_01_03