Gamme de livraison

Type de produit
Pushbutton
Type de montage
Montage en saillie
Alimentation
Battery
Compatibilité du bouton-poussoir
45 mm (Niko)
Dimension modulaire de bascule
double

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Télécommande / commande mural(e) (EC001587)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - émetteur à main/mural (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
système de bus KNX
non
système de bus KNX-radio
non
système de bus radio
oui
système de bus LON
non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
oui
mode de pose
apparent
couplage au bus inclus
oui
modèle
autre
nombre de canaux
0
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
non applicable
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
non

Encombrements

Mas_CTAA_01_03