Dodavatelský program

Typ produktu
Tlačítko
Typ montáže
Povrchová montáž
Napájení
Baterie
Kompatibilita tlačítek
45 mm (Niko)
Rozteč vahadla
2 soupravy

Technická data podle ETIM 7.0

Installation bus systems (EG000032) / Hand-/wall sensor for bus system (EC001587)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Hand/Wall sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Other bus systems
None
Radio frequent bidirectional
Yes
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Bus connection included
Yes
Model
Other
Number of channels
0
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface protection
Untreated
Surface finishing
Not applicable
Colour
White
RAL-number (akin)
0
Transparent
No

Rozměry

Mas_CTAA_01_03